ADXL195
不推荐用于新设计具有双通道频谱信号处理功能的单轴、高性能加速度计
- 产品模型
- 1
产品详情
- 单轴(ADXL195) 和双轴(ADXL295)配置为±120 g基带加速度通道
-- 62.5 mg/LSB时精度为12位
-- 数据插值速率为512 kHz - 40 gAVG 高频信号处理通道
-- 83.3 mg avg/LSB时精度为10位
-- 128 kHz 数据插值速率 - 传感器频率响应低至DC
- 按需机电自测
- 按需高频信号注入自测
- 完全差分电路,具有出色的抗电磁干扰/射频干扰性能
- 独立X和Y轴检测结构可提供稳健的FMEA性能
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADXL195/ADXL295是测量最高两轴(XL-X和XL-Y)基带加速度及高频(HF)加速度能量的双通道频谱加速度计。该器件采用相同、独立的X和Y检测结构来实现较佳的故障安全性能。
XL-X和XL-Y通道以标称满量程范围±120 g和408 Hz带宽输出基带加速度信息。加速度数据以12位、二进制补码字来表示,分辨率为62.5 mg/LSB。
15.5 kHz至23 kHz的频带内HF加速度经整流和过滤,产生一个平均值为g (gAVG)的电能计量。HF通道的标称满量程范围为40 gAVG,带宽为393 Hz。HF加速度信息与XL-X和XL-Y的信息相结合,可提供增强的车辆影响检测和鉴别。
ADXL195/ADXL295采用带裸露焊盘的16引脚、窄体SOIC封装。ADXL195/ADXL295可采用3.3 V和5 V的电压工作,额定工作温度为−40°C至+105°C。
应用- 增强型碰撞检测
- 冲击检测
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADXL195WBRDZA-RL | 16-Lead SOIC w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL195WBRDZA-RL | ||
1月 24, 2022 - 21_0159 Discontinuation of the following products: ADXL185, ADXL185B, ADXL189, ADXL189B |
||
ADXL195WBRDZA-RL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL195的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论