ADXL185B
不推荐用于新设计低成本、单Z轴PSI5-兼容型卫星传感器
Viewing:
产品详情
- 用户可配置的传感器范围: ±30 g, ±60 g, ±120 g, ±240 g, ±480 g
- 符合PSI5通信协议1.3版
异步操作:
PSI5-A10P-250[228]/1L
同步操作:
PSI5-P10P-500/3L 和其它
双向通信的菊花链操作 - 10位传感器数据
- 0.25 μs数据插值程序
- 用户可选的连续自稳零操作
- 机电传感器自测
- 抗EMI/RFI/BCI能力强
- 4.5 V至16.5 V工作电压
- 电子序列号
- 通过汽车应用认证
ADXL185B Z轴传感器和ADXL1858 X轴传感器是g范围可配置的集成式单轴卫星传感器,符合PSI5 1.3版规范.ADXL185B/ADXL189B为前部和侧面冲击安全气囊卫星传感器应用提供了低成本解决方案,加速度数据通过一个数字双线电流环路接口总线传递至控制模块。
该传感器的 g范围可以配置提供±30 g至±480 g的满量程范围. 同时也能配置为在预定时隙内按照PSI5规范传输多个g范围的数据, 该器件传输10位加速数据至控制模块,也能设置为包括1位奇偶校验或3位循环冗余校验(CRC)。 各器件均有唯一的电子序列号。
ADXL185B/ADXL189B采用16引脚窄体SOIC封装,带裸露焊盘。额定工作温度范围为−40 ℃至+125 ℃的整个汽车应用温度范围。
应用
- 前部冲击碰撞检测
- 侧面冲击碰撞检测
- 冲击和振动检测
- 行人碰撞检测
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL185B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论