ADXL180

不推荐用于新设计

可配置、高giMEMS®加速度计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽传感器范围:50 g至500 g
  • 可调滤波器带宽:100 Hz至800 Hz
  • 可配置通信协议
    双线电流模式总线接口
  • 可选传感器数据分辨率:8位或10位
  • 连续自稳零
  • 全差分传感器和接口电路
    抗EMI/RFI能力强
  • 传感器自测
  • 电源电压:5.0 V至14.5 V
  • 8位用户自定义OTP存储器
  • 32位电子序列号
  • 双器件/总线选项

ADXL180
可配置、高giMEMS®加速度计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论