ADXL103
推荐用于新设计精密 ±1.7g 或±18 g 单轴iMEMS® 加速度计
- 产品模型
- 3
Viewing:
产品详情
- 在单芯片IC上实现高性能、单轴加速度计
- 5 mm × 5 mm × 2 mm LCC 封装
- 分辨率:1 mg (60 Hz)
- 低功耗:700 µA(典型值,VS = 5 V)
- 高零 g 偏置稳定性
- 高灵敏度精度
- 温度范围:–40°C至+125°C
- X轴和Y轴对齐精度:0.1°(典型值)
- 利用单个电容调整带宽
- 单电源供电
- 抗冲击能力:3500 g
- 符合RoHS标准
- 与锡/铅和无铅焊接工艺兼容
ADXL103是一款高精度、低功耗、完整的单轴加速度计,提供经过信号调理的电压输出,所有功能均集成于一个单芯片IC中。ADXL103的满量程加速度测量范围为±1.7 g、±5 g或±18 g。ADXL103既可以测量动态加速度(例如振动),也可以测量静态加速度(例如重力)。
典型本底噪声为110 µg/√Hz,因而在倾斜检测应用中,可以利用窄带宽(<60 Hz)分辨1 mg (0.06°倾斜)以下的信号。
用户使用XOUT 和 YOUT引脚上的电容CX和CY 选择该加速度计的带宽。根据应用需要,可以选择0.5 Hz至2.5 kHz范围内的带宽。
ADXL103和ADXL203提供5 mm × 5 mm × 2 mm、8引脚密封LCC封装。
应用:
- 平台稳定/调平
- 导航
- 警报器和运动检测器
- 高精度双轴倾斜检测
- 振动监测和补偿
- 滥用事件检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD22035Z | 8-Lead LCC | ||
ADXL103CE | 8-Lead LCC | ||
ADXL103CE-REEL | 8-Lead LCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 16, 2018 - 17_0022 Assembly Transfer of Select MEMS in LCC, CBGA and LCC_V Packages to Cirtek Electronic Corporation |
||
AD22035Z | 量产 | |
ADXL103CE | 量产 | |
ADXL103CE-REEL | 量产 | |
1月 16, 2017 - 16_0262 Wafer Level Capping of the ADXL103, ADXL203, ADXL204, ADXL212 and ADXL213 Devices |
||
AD22035Z | 量产 | |
ADXL103CE | 量产 | |
ADXL103CE-REEL | 量产 | |
11月 30, 2009 - 08_0023 iMEMS Fab Process Transfer |
||
ADXL103CE | 量产 | |
ADXL103CE-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册