本产品实现了由HDMI.org许可的技术。客户必须为HDMI.org列出的HDMI采用者以便购买产品。

有关更多信息,请联系当地的ADI公司销售办事处

ADV7611

推荐用于新设计

低功耗165 MHz HDMI接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持高清多媒体接口(HDMI) 1.4a功能
  • 支持所有强制性和附加3D视频格式
  • 扩展的色度,包括sYCC601、Adobe RGB
  • HDMI接收器
  • TMDS时钟频率:165 MHz(最大值)
  • 24位输出像素总线
  • 支持SPDIF(兼容IEC 60958)数字音频
  • 24位输出像素总线
  • 支持HDMI音频提取
  • 高级静音特性
  • 提供两个中断输出的中断控制器
  • 标准识别(STDI)电路
  • 支持高带宽数字内容保护(HDCP) - 1.4,内置HDCP密钥
  • 支持HDCP中继器,支持高达127 KSV
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV7611
低功耗165 MHz HDMI接收器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

EVAL-ADV7611
ADV7611评估板

参考电路

CN0282 参考设计

USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

特性和优点

  • HDMI至VGA转换
  • 低功耗
CN0282
USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

最新评论

近期浏览