ADV7380
不推荐用于新设计车载摄像头总线接收器,带 MIPI CSI-2视频输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- C2B 接收器能够接收视频数据,以及通过差分对或单端电缆的双向控制数据
- 通过 MIPI CSI-2 变送器的高清输出视频接口
- CSI-2 双通道变送器,或单通道变送器,每通道运行速率高达1 Gbps
- 支持高达 2 兆像素(30 Hz)或 1 兆像素(60 Hz)的高清视频格式
- 嵌入在 C2B 链路中的双向控制通道,用于 C2B 接收器和 C2B 变送器之间的控制和状态数据
- 实现 C2B 变送器的远程配置
- 片内高分辨率、高速 ADC,用于视频和控制通道路径的缓冲和抗混叠滤波器模块
- 从 ISP 发送帧计数数据,以使后端 ECU 或 HU 能够检测卡住或跳过的帧
- 双向 GPIO
- 视频测试模式生成器,便于系统测试
- 线缆均衡器能够补偿线缆和连接器的插入损耗,相当于 30 米双绞线缆
- 片内回声消除方案可防止由线缆和连接器之间的阻抗不匹配而引起的视觉冲击
- 用于电池短路(STB)故障情况下的高压保护和诊断
- 汽车 EMC/EMI/ESD 可靠性测试达到行业标准
- 双线串行接口(兼容 I2C),用于配置 C2B 接收器,以及与远程 C2B 变送器和图像信号处理器的通信
- 连接的 I2C 主设备必须支持时钟延长,以支持 I2C 在 C2B 链路上的远程通信
- 工作温度范围为 −40°C 至 +105°C
- 48 引脚 LFCSP 封装
- 符合汽车应用要求
提供 C2B 变送器和接收器的完整技术规格。
请联系 c2b_web_support@analog.com,以签署接收额外的产品信息所需的保密协议(NDA)。
应用- 车载娱乐信息系统 HU
- 车载摄像头 ECU
参考资料
数据手册 1
思想领导力 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7380WBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7380WBCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
ADV7382 | 推荐新设计使用 | 车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adv7380的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论