器件 5 排序 parts sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Description 排序 Description sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Product Lifecycle 排序 Product Lifecycle sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Availability 排序 Availability sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Price (1000+) 排序 Price (1000+) sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Package 排序 Package sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Primary Function 排序 Primary Function sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Input Type 排序 Input Type sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Output Type 排序 Output Type sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Automotive 排序 Automotive sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. NDA Required 排序 NDA Required sorting button | 拖拽 隐藏 Opens a dialog box. Temp Range 排序 Temp Range sorting button | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default Values 2/2 选定值 | to¥ RMB | Default Values 5/5 选定值 | Default Values 3/3 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | Default Values 4/4 选定值 | Default Values 2/2 选定值 | Default Values 2/2 选定值 | Default Values 3/3 选定值 | ||||
车载摄像头总线 (C2B) 四路接收器,带 MIPI CSI-2 视频输出 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 100-Ball CSP-BGA (9mm x 9mm x 1.35mm) | C2B Rx | C2B | MIPI-CSI2 | Yes | Yes | -40 to 125°C | ||
车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | C2B Rx | C2B | MIPI-CSI2 | Yes | Yes | -40 to 105°C | ||
车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | C2B Rx | C2B | 16-Pin Parallel | Yes | Yes | -40 to 105°C | ||
具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | C2B Tx | 12-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C | ||
具有并行视频输入的车载摄像头总线变送器 | 推荐用于新设计 | Check Distributor Inventory | - | 40-Lead LFCSP (6mm x 6mm w/ EP) | C2B Tx | 16-Pin Parallel | C2B | Yes | Yes | -40 to 105°C |