ADV7382
推荐用于新设计车载摄像头总线接收器,具有 MIPI CSI-2 或并行视频输出
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据
- ADV7382具有移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持
- 2通道运行,每通道速率高达1 Gbps
- 1通道运行,速率高达1 Gbps
- 支持高达200万像素(30 Hz时)或100万像素(60 Hz时)的高清视频格式
- 嵌入在C2B链路中的双向控制通道,用于C2B接收器和C2B发射器之间的控制和状态数据
- 支持C2B发射器的远程配置
- 双向GPIO,能够进行本地或远程连接
- 片内高分辨率高速模数转换器(ADC)、缓冲器和抗混叠滤波器模块,用于视频和控制通道路径
- 从ISP传输帧计数数据,以使后端电子摄像头单元(ECU)或音响主机(HU)能够检测卡住或跳过的帧
- 视频测试模式发生器能够简化系统测试,电缆均衡器能够补偿电缆和连接器的插入损耗,相当于30米双绞线电缆
- 片内回波消除方案,以防电缆和连接器之间的阻抗不匹配引起的视觉冲击
- 防止并诊断电池短路故障条件时遇到的高压
- 汽车电磁兼容性(EMC)、电磁干扰(EMI)和静电放电(ESD)可靠性测试达到行业标准
- 通用特性
- 双线式串行接口(兼容I2C),用于配置C2B接收器并与远程C2B发射器和图像信号处理器进行通信
- 连接的I2C主机必须支持时钟延展以便通过C2B链路支持远程I2C通信
- 温度范围:-40°C至+105°C
- 48引脚引线架构芯片级封装(LFCSP)
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
提供 C2B 变送器和接收器的完整技术规格。请联系 c2b_web_support@analog.com,以完成接收额外的产品信息所需的保密协议 (NDA)。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV7382WBCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADV7382WBCPZ-RL | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7382的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论