ADV7182A

推荐新设计使用

具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 全球 NTSC/PAL/SECAM 颜色解调支持
  • 一个 10 位 ADC,每个通道 4 倍过采样率,适用于 CVBS、S 视频模式和 YPrPb
  • 4 个带有片内抗锯齿滤波器的模拟视频输入通道
  • 对 CVBS(复合)、S 视频 (Y/C) 和 YPrPb(分量)的视频输入支持
  • 完全差分、伪差分和单端 CVBS 视频输入支持
  • NTSC/PAL/SECAM 自动检测
  • 高达 4 V 共模输入范围解决方案
  • 卓越的共模抑制功能
  • 5 行自适应梳状滤波器和 CTI/DNR 视频增强
  • 采用自适应峰值白电平模式的集成式 AGC
  • 快速切换功能
  • ACE
  • 下抖动(8 位到 6 位)
  • Rovi 复制保护检测
  • 8 位 ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 输出以及 HS、VS 或场同步
  • 支持电传文本 (WST) 的全功能 VBI 数据切片器
  • 提供掉电模式
  • 双线串行 MPU 接口(兼容 I2C)
  • 单个 1.8 V 电源(可能)
  • −40°C 至 +105°C 的汽车级工作温度范围
  • −40°C 至 +85°C 的工业级工作温度范围
  • 32 引脚 5 mm × 5 mm 兼容 RoHS 的 LFCSP
  • 符合汽车应用要求
ADV7182A
具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADV7182A

ADV7182A 评估板

特性和优点

  • 4 个可接受以下任一格式的视频输入端口:单端 CVBS、差分 CVBS、S 视频 (Y/C) 和分量 (YPbPr)
  • 数字 (ITU-R BT.656) 和 YPbPr 输出

产品详情

EVAL-ADV7182AEBZ 评估套件是由 Analog Devices, Inc. 提供的平台,用于评估 ADV7182A 视频解码器。EVAL-ADV7182AEBZ 评估套件包含 EVAL-ADV7182AEBZ 评估板及其所有必需的外设。

本用户指南详细介绍了 EVAL-ADV7182AEBZ 评估板硬件,以及使用该硬件所需的软件。

使用 EVAL-ADV7182AEBZ 评估板时,应参阅 ADV7182A 数据手册,同时参阅本用户指南。

可访问工程师专区,以查找其他有关 ADV7182A 的信息。

EVAL-ADV7182A
ADV7182A 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7182A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览