ADV7182

不推荐用于新设计

10位、标清电视视频解码器,支持差分输入

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个视频输入通道,内置片内抗混叠滤波器
  • 5线式自适应梳状滤波器和CTI/DNR视频增强特性
  • 一个10位模数转换器(ADC),4倍过采样适用于CVBS,2倍过采样适用于Y/C模式,2倍过采样适用于YPrPb(每通道)
  • 出色的共模抑制能力
  • 支持CVBS(复合)、Y/C(S-视频)和YPrPb(分量)视频输入
  • 支持全差分、伪差分和单端CVBS视频输入
  • 支持全球NTSC/PAL/SECAM色彩解调
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 自适应数字线路长度跟踪(ADLLT)、信号处理和增强型先进先出(FIFO)管理可提供TBC功能
  • 视频快速切换能力
  • 集成自动增益控制(AGC)功能,提供自适应峰值白色模式
  • 高达4 V的共模输入范围解决方案

ADV7182
10位、标清电视视频解码器,支持差分输入
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7182A 推荐用于新设计 具有差分输入的 10 位 SDTV 视频解码器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7182
ADV7182 Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7182的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览