ADTL082
量产低成本、JFET输入双通道运算放大器
- 产品模型
- 5
产品详情
- TL082/TL084兼容
- 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
- 失调电压5.5 mV
5.5 mV(最大值)(ADTL082A/ADTL084A)
9 mV(最大值)(ADTL082J/ADTL084J) - ±15 V电源
- 低噪声:16 nV/√Hz
- 宽带宽:5 MHz
- 压摆率:20 V/μs
- 共模抑制比(CMRR):80 dB(最小值)
- 总谐波失真: 0.001%
- 电源电流:1.2 mA(典型值)
- 单位增益稳定
ADTL082和ADTL084均为具有业界领先性能的JFET输入放大器,其性能优于TL08x器件。ADTL082A和ADTL084A是TL08x A、I和Q级产品的改进版本。ADTL082J和ADTL084J是TL08x标准和C级产品的工业替代器件。
与TL08x相比,ADTL08x系列具有更低的噪声、失调电压、温度失调漂移和偏置电流。此外,ADLT08x系列具有更好的共模抑制比和压摆率。
这些运算放大器适合许多应用,包括过程控制、工业和仪器仪表设备、有源滤波、数据转换、缓冲以及功率控制和监测。
A级放大器提供无铅封装。标准级放大器提供含铅和无铅封装。
ADTL082A和ADTL084A的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADTL082J和ADTL084J的额定温度范围为0℃至70℃商用温度范围。
应用
- 通用放大
- 功率控制和监测
- 有源滤波器
- 工业过程控制
- 数据采集
- 采样保持电路
- 积分器
- 输入缓冲
数据手册,Rev. A,4/07
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADTL082ARMZ | 8-Lead MSOP | ||
ADTL082ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
ADTL082ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADTL082ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
ADTL082ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 4, 2023 - 22_0142 Qualification of an Alternate Wafer Fab for High Voltage Bipolar Products (HVBIP) to Analog Devices, Inc. Wilmington MA |
||
ADTL082ARMZ | 量产 | |
ADTL082ARMZ-REEL | 量产 | |
ADTL082ARZ | 量产 | |
ADTL082ARZ-REEL | 量产 | |
ADTL082ARZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
ADTL082ARMZ | 量产 | |
ADTL082ARMZ-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADTL082
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADTL082的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论