ADT6503

最后购买期限

采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V微功耗温度开关(监控温度范围为-45℃至+15℃)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ±0.5°C(典型)阈值精度
  • 工厂设置跳变点范围为
    −45°C至+15°C,增量10°C
    +35°C至+115°C,增量10°C
  • 无需外部元件
  • 最高工作温度:125°C
  • 开漏输出(ADT6501/ADT6503)
  • 推挽输出(ADT6502/ADT6504)
  • 引脚可选迟滞为2°C和10°C
  • 电源电流:30 μA(典型值)。
  • 节省空间的5引脚SOT-23封装
ADT6503
采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V微功耗温度开关(监控温度范围为-45℃至+15℃)
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADT6503的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览