ADT6502
量产采用SOT-23封装的低成本2.7 V至5.5 V微功耗温度开关(监控温度范围为+35°C至+115°C)
Viewing:
产品详情
|
|
ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504为跳变点温度开关,提供5引脚SOT-23封装。 它们都含有一个内置带隙温度传感器,用于局部温度检测。 当温度超过跳变点设置时,逻辑输出被激活。 ADT6501/ ADT6503逻辑输出为低电平有效和开漏输出。 ADT6502/ADT6504逻辑输出为高电平有效和推挽输出。 经数字化转换后,温度的分辨率为0.125°C(11位)。 工厂跳变点设置间距为10°C,冷阈值型号的设置范围为−45°C至+15°C,热阈值型号为+35°C至+115°C。
这些器件不需要外部元件,典型消耗30 μA电源电流。 引脚可选温度迟滞为2°C和10°C。温度开关的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V。
ADT6501和ADT6502仅限监控+35°C至+115°C范围内的温度。 因此,当温度超过所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
ADT6503和ADT6504仅限监控-45°C至+15°C范围内的温度。 因此,当温度低于所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
产品聚焦
- Σ-Δ温度测量成就高精度和高抗扰度。<0}
- 宽工作温度范围:-55°C至+125°C。
- −45°C至+115°C典型精度:±0.5°C。<0}
- 工厂阈值设置增量为10°C,设置范围为35°C至115°C。<0}
- 电源电压:2.7 V至 5.5 V.
- 电源电流:30 μA
- 节省空间的5引脚SOT-23封装。
- 引脚可选温度迟滞为2°C或10°C。
- 温度分辨率为0.125°C。
应用
数据手册,Rev. A,1/08
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADT6502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论