ADT6501
量产采用SOT-23封装的低成本、2.7 V至5.5 V、微功率温度开关(监控温度范围为+35°C至+115°C)
- 产品模型
- 6
产品详情
- ±0.5°C(典型)阈值精度
- 工厂设置跳变点范围为
−45°C至+15°C,增量10°C
+35°C至+115°C,增量10°C - 无需外部元件
- 最高工作温度:125°C
- 开漏输出(ADT6501/ADT6503)
- 推挽输出(ADT6502/ADT6504)
- 引脚可选迟滞为2°C和10°C
- 电源电流:30 μA(典型值)
- 节省空间的5引脚SOT-23封装
ADT6501/ADT6502/ADT6503/ADT6504为跳变点温度开关,提供5引脚SOT-23封装。它们都含有一个内置带隙温度传感器,用于局部温度检测。当温度超过跳变点设置时,逻辑输出被激活。ADT6501/ ADT6503逻辑输出为低电平有效和开漏输出。ADT6502/ADT6504逻辑输出为高电平有效和推挽输出。经数字化转换后,温度的分辨率为0.125°C(11位)。工厂跳变点设置间距为10°C,冷阈值型号的设置范围为−45°C至+15°C,热阈值型号为+35°C至+115°C。
这些器件不需要外部元件,典型消耗30 μA电源电流。引脚可选温度迟滞为2°C和10°C。温度开关的额定工作电压范围为2.7 V至5.5 V。
ADT6501和ADT6502仅限监控+35°C至+115°C范围内的温度。因此,当温度超过所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
ADT6503和ADT6504仅限监控-45°C至+15°C范围内的温度。因此,当温度低于所选跳变点温度时,逻辑输出引脚变成有效状态。
产品聚焦
1. Σ-Δ温度测量成就高精度和高抗扰度。
2. 宽工作温度范围:-55°C至+125°C。
3. 45°C至+115°C典型精度:±0.5°C。
4. 工厂阈值设置增量为10°C,设置范围为35°C至115°C。
5. 电源电压:2.7 V至 5.5 V。
6. 电源电流:30 μA。
7. 节省空间的5引脚SOT-23封装。
8. 引脚可选温度迟滞为2°C或10°C。
9. 温度分辨率为0.125°C。
应用
- 医疗设备
- 汽车电子
- 蜂窝电话
- 磁盘驱动器
- 个人计算机
- 电子测试设备
- 家用电器
- 过程控制
数据手册,Rev. A,1/08
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADT6501SRJZP065RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADT6501SRJZP075RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADT6501SRJZP085RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADT6501SRJZP095RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADT6501SRJZP105RL7 | 5-Lead SOT-23 | ||
ADT6501SRJZP115RL7 | 5-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 24, 2012 - 12_0194 Supply Current Change to ADT6401, ADT6402, ADT6501, ADT6502, ADT6503 and ADT6504 Datasheets. |
||
ADT6501SRJZP065RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP075RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP085RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP095RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP105RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP115RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
ADT6501SRJZP065RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP075RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP085RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP095RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP105RL7 | 量产 | |
ADT6501SRJZP115RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册