ADSP-BF701

量产

低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • Blackfin+内核提供高达200 MHz的性能
    - 单循环支持双通道16位或单通道32位MAC
    - 16位复数MAC和许多其他指令集增强功能
    - 指令集兼容之前的Blackfin产品
  • 片内存储器
    - 136KB L1 SRAM,具有多奇偶校验位保护功能(64KB指令、64KB数据、8KB暂存区)
    - 128KB片内L2 SRAM,具有ECC保护功能
    - 512KB片内L2 ROM
  • L3接口提供与DDR2或LPDDR SDRAM器件(频率最高可达200 MHz)的16位接口
  • 主要外设包括
    - USB2.0 HS OTG
    - 2x CAN2.0B
    - ePPI视频I/O
    - 2x SPORT (带I2S)
    - 2x四通道SPI / 1x双通道SPI(带主机模式选项)
    - I2C
    - 2xUART
    - SD/SDIO/MMC(8位)
    -四通道、12位、1MSPS ADC
  • 安全和一次性可编程存储器
    - 加密硬件加速器,提供快速安全引导/IP保护
    memDMA加密/解密,提供快速运行时安全
  • 低成本封装
    - 184引脚CSP_BGA封装(12 mm × 12 mm × 0.8 mm间距),符合RoHS标准
  • 系统功耗低,在200 MHz、TJUNCTION为25°C时小于53 mW
ADSP-BF701
低功耗 200MHz BLACKFIN+嵌入式处理器,带128KB L2 SRAM和DDR2/LPDDR接口
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 12

处理器手册 3

产品亮点 1

仿真器使用手册 2

集成电路异常 1

信息 1

了解更多

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-BF707-EZKIT

ADSP-BF707 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

  • Blackfin处理器ADSP-BF707
  • 复位监控器ADM6315
  • 双降压、LDO稳压器ADP5024
  • Micron MT47H128M16 2 Gb DDR2存储器
  • 32Mb四通道SPI闪存
  • RF无线连接器
  • FTDI FT232RQ USB至UART转换器
  • 高速USB
  • 调试接口(JTAG/SWD/TRACE)
  • HADC输入
  • 接口: CAN,扩展接口III
  • 配件: 2GB SD卡、电源


产品详情

ADSP-BF707评估硬件为用户评估ADI的ADSP-BF70x Blackfin处理器系列提供了一种低成本的硬件解决方案。 Blackfin处理器将先进的双MAC信号处理引擎、干净且正交的RISC式微处理器指令集的优势和单指令、多数据流(SIMD)多媒体能力结合为一个指令集架构。 Blackfin+™内核的最新改进加入了32位MAC和16位复杂MAC支持、缓存增强、分支预测以及其他指令集改进,同时保持指令集兼容之前的Blackfin产品。

ADSP-BF707 EZ-KITLite包含即刻开始评估所需的全部硬件:

  • ADSP-BF707 EZ-Board™
  • CE认证的电源
  • ADZS-ICE-1000仿真器
  • USB电缆

如果客户已经有ICE-1000或ICE-2000仿真器,也可以单独购买ADSP-BF707 EZ-Board

ADSP- BF707板设计数据库包含进行ADSP- BF707 EZ-Board设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。

本评估硬件可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)软件开发工具配合使用,以测试ADSP-BF70x Blackfin处理器的功能。 CCES开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:

  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

可在本页面下载的ADSP-BF707 板级支持包为ADSP-BF707 EZ-Board提供全面的软件支持。 确切地说,提供以下元件的驱动器、示例和代码草图:

  • INA230分流和电源监控ADC驱动器
  • INA3221分流和总线电压监控ADC驱动器

此外,还提供演示片内驱动器和服务的完整示例。



eval board
EMULATOR-ADSP

基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器

特性和优点

  • JTAG/SWD支持带ARM的Blackfin、Blackfin+、SHARC和多核SHARC+
  • 即插即用,兼容USB 2.0
  • USB总线供电型器件
  • 兼容Windows® 8.1、Window 7
  • 支持多处理器I/O电压: 1.8 V、2.5 V和3.3 V
  • 支持多处理器
  • ICE-1000上JTAG/SWD时钟工作频率为5 MHz
  • ICE-2000上JTAG/SWD时钟工作频率最高可达46 MHz
  • 多色LED增强状态指示
  • 软件控制目标复位,以支持远程调试



产品详情

ADI的ICE-1000和ICE-2000仿真器为在ADI处理器和DSP上开发、测试和调试高级应用提供了方便。 配合CrossCore® Embedded Studio开发环境使用,这些仿真器可为全部JTAG兼容型ADI处理器提供最新支持。

针对ICE-1000/ICE-2000增加的全新调试功能:

  • CoreSight串行线调试(SWD)



eval board
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。

Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

EVAL-BF707-EZKIT
ADSP-BF707 EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-BF70x Blackfin+处理器系列提供低成本硬件解决方案。
EMULATOR-ADSP
基于USB的低成本ICE-1000和高性能ICE-2000 JTAG仿真器
ADZS-BF707-BLIP2
ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-BF701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览