ADSP-BF70x系列

专为各种应用而设计

智能照明和占用检测工业成像:

  • 便携式条形码扫描器
  • 生物特征识别 - 指纹
  • 入门级CMOS摄像机

便携式专业音频

  • 效果器、录音机、DJ

便携式安保无线电

医疗 – 便携式病人监护

汽车音响

特色产品

特性和优势

  • 新款增强型Blackfin+内核,工作频率最高可达400 MHz
    • 每个周期支持双16位或单32位MAC
    • 16位复杂MAC和许多其他指令集增强功能
    • 指令集兼容之前的Blackfin产品

  • 系统功耗低
    • 首屈一指的功效 - 小于100 mW(800MMAC性能)
    • BF70x的功耗比之前的Blackfin产品低35%,比竞争解决方案节省高达50%

  • 存储器
    • 136KB L1 SRAM/缓存,具有多奇偶校验位保护功能
      • 64KB指令、64KB数据、8KB暂存区

  • 大容量片内L2 SRAM,具有ECC保护功能,提供128KB、256KB、512KB、1MB型号
  • 片内L2 ROM (512KB)
  • 用于系统存储器扩展的L3接口(仅限CSP_BGA封装)提供与DDR2或LPDDR SDRAM器件(频率最高可达200 MHz)的16位接口

  • 主要外设
    • 行业标准连接,包括USB2.0 HS、SDIO/eMMC、CAN 2.0
    • 高速ePPI,用于无缝视频I/O
    • 多个串行接口,包括SPORT、四通道SPI、I2C、UART
    • 多通道ADC(仅限CSP_BGA封装)

  • 安全和一次性可编程存储器
    • 加密硬件加速器
    • 快速安全引导,用于IP保护
    • memDMA加密/解密,提供快速运行时安全

  • 低成本封装
    • 88引脚LFCSP (QFN)封装(12 mm × 12mm),符合RoHS标准
    • 184引脚CSP_BGA封装(12 mm × 12 mm × 0.8 mm间距),符合RoHS标准

adsp-bf70x-power-image-pr

Crosscore

评估套件