ADP5024
推荐用于新设计双通道、3 MHZ、1,200 MA降压调节器和300 MA LDO
- 产品模型
- 4
产品详情
- 主要输入电压范围:2.3 V至5.5 V
- 两个1200 mA降压调节器和一个300 mA LDO
- 24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
- 调节器精度: ±1.8%
- 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
- 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
- BUCK1/BUCK2:输出电压范围0.8 V至3.8 V
- LDO:输出电压范围0.8 V至4.75 V
- LDO:低输入电源电压范围1.7 V至5.5 V
- LDO:高PSRR、低输出噪声
ADP5024在一个24引脚4 mm × 4 mm小型LFCSP封装中集成了两个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。
降压调节器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至较小。当MODE引脚设置为高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。当MODE引脚设置为低电平时,如果负载电流高于预定义阈值,则降压调节器以PWM模式工作;当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
为降低输入电容要求,两个降压器以错相工作。LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,ADP5024 LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。
ADP5024中的调节器通过专用使能引脚激活。可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5024ACPZ-1-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5024ACPZ-2-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5024ACPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
ADP5024ACPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP5024ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-2-R7 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-R2 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-R7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5024ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-2-R7 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-R2 | 量产 | |
ADP5024ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
5V uPMU BuckDesigner
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具