ADM6315

量产

具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装

产品模型
18
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可以在整个温度范围内工作
  • 低功耗:5 μA(典型值)
  • 精密电压监控器,监控电压范围:2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 复位置位低至VCC > 1 V
  • 复位超时周期:1 ms、20 ms、140 ms或1120 ms(最小值)
  • 内置手动复位功能
  • 与ADM811引脚兼容
  • 提供SOT-143封装

ADM6315
具有开漏输出的微处理器监控电路,采用4引脚SOT-143封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
ADZS-BF707-BLIP2

ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。欲了解更多信息,请访问 ADI EagleEye™。

Blackfin低功耗成像平台(BLIP)是一款针对广泛的实时检测应用的低成本、低功耗嵌入式计算机视觉平台。BLIP采用业界较领先的低功耗Blackfin处理器系列的最新产品以及ADI公司专门优化的软件库。这款解决方案为终端设备制造商提供开箱即用的开发平台,具备多种功能特性,涵盖智能运动检测、人数统计、车辆检测和人脸检测,室内和室外均可使用。BLIP系统包括直观的配置GUI,支持对捕获的视频进行实时分析,视频还可通过板载USB端口输出或显示,因此它是一种对产品开发极有价值的工具。此外,相关的文档包也非常完备,可帮助客户加快产品上市。

eval board
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)

SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。

特性和优点

  • ADSP-SC589 浮点 SHARC® 处理器
    • 双 500 MHz SHARC+® DSP 内核和 500MHz ARM® Cortex®-A5 内核
  • 两个 2 Gbit DDR3 存储器
  • 512 Mbit SPI 闪存
  • 24 位 96 kHz ADAU1761 SigmaDSP® 音频编解码器
  • AD2425W A2B® 收发器
    • 多通道低延迟音频接口
  • 1/8“ 立体声插孔
  • 两个 60 引脚连接器,支持 ADI 和第三方“Fin”(扩展板)
  • 包括免费的 CrossCore® Embedded Studio 许可证和用于调试的 ICE-1000 仿真器
其他外设:

  • UART(用于 MIDI 等)
  • S/PDIF
  • 千兆比特以太网
  • USB OTG & HS

产品详情

SHARC® 音频模块是一款可扩展的硬件/软件平台,可用于进行音频应用的项目原型设计、开发和部署,包括效果处理器、多声道音频系统、MIDI 合成器和许多其他基于 DSP 的音频项目。

SHARC 音频模块的核心是 ADI 公司的 ADSP-SC589 SHARC 处理器,它是适用于音频处理的一款卓越引擎,其中融合了双 SHARC+ DSP 内核和 ARM 内核。SHARC 随附一组专家选择的外设,非常适用于音频项目的开发。

虽然 SHARC 音频模块可作为独立产品使用,但它也适合进行自定义扩展。ADI 公司正在开发扩展板(称为“Fin”)。该系列中的第一款产品是音频项目扩展板,可直接插到主 SHARC 音频模块上。

此外,有很多的开发商和板设计师,他们提供各种软件和硬件平台,可以让您扩展 SHARC 音频模块平台。由于可以通过两个多引脚连接器访问板的主要功能和 GPIO,因此您可以轻松地设计和构建自己的扩展板。可以在 SHARC 音频模块硬件参考手册中找到这些连接器的文档。

该板设计为与 CrossCore® Embedded Studio (CCES) 开发工具配合使用。开发环境有助于进行高级应用代码开发和调试。

除了传统的 C 和 C++ 开发外,SHARC 音频模块还支持 Faust(函数式音频流),这是一种开源函数编程语言,专门针对实时音频信号处理和合成而设计。Faust 可针对信号处理应用生成 C++ 以及其他目标语言。Faust 库提供一套丰富的音频 DSP 对象,可在创建 DSP 算法的过程中使用这些对象。使用 Faust,可以快速创建大型算法,从而充分利用 SHARC 音频模块平台提供的计算能力。

eval board
EVAL-SC584-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC584 349引脚19x19mm BGA
  • 2Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI 闪存
  • 以太网(10/100和千兆)
  • ADAU1977四通道ADC
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • AD2410汽车音频总线(A2B)
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore<sup>®</sup> Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC584 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC584处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

eval board
EVAL-SC589-EZLITE

面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

特性和优点

  • ADSP-SC589 529引脚19x19mm BGA
  • 4Gb DDR3存储器
  • 128 Mb SPI闪存
  • 2个以太网(1个10/100、1个GigE)
  • ADAU1979四通道ADC
  • ADAU1962A 12通道24位DAC
  • SPDIF输入/输出、光纤和同轴电缆
  • UART
  • 2 CAN收发器+ RJ11连接器
  • USB OTG
  • USB HS
  • PCIe
  • SD/MMC存储器连接器
  • HADC
  • EI3扩展接口
  • EZLITE包括CrossCore® Embedded Studio(2个180天许可)和ICE-1000 JTAG仿真器

产品详情

ADSP-SC589 EZ-KIT Lite和EZ-Board®是针对ADSP-SC58x系列SHARC®处理器的评估系统。 ADSP-SC589处理器基于具有ARM® Cortex-A5处理器内核的SHARC+双核处理器,适合众多市场领域,从汽车和专业音频到需要高浮点性能的工业应用。 EZ板附带所有必要的硬件,可立即评估。 此封装包含独立的评估板、通过CE认证的电源和USB电缆。 EZ-KIT Lite®版本提供用于CrossCore® Embedded Studio (CCES)和ICE-1000仿真器的两个180天许可,同时EZ板版本需要客户提供ICE-1000或ICE-2000仿真器。


扩展接口III连接器可与其他扩展板接口以提供LCD、摄像机、视频和音频。 采用I2C控制软件开关可消除用于更改电路板出厂设置的传统机械开关。 唯一剩下的机械开关包括引导模式开关、JTAG配置开关和按钮。


本评估板可与CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具配合使用,以测试ADSP-SC58x处理器的功能。 该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:


  • 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的程序
  • 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
  • 读写数据和程序内存
  • 读写内核和外设寄存器

ADZS-BF707-BLIP2
ADZS-BF707 Blackfin低功耗成像平台(BLIP)评估硬件针对广泛的实时检测应用提供评估其视觉平台的低成本硬件解决方案。
SHARC音频模块(ADZS-SC589-MINI)
SHARC音频模块(SAM)是适合音频应用的可扩展硬件/软件平台。
EVAL-SC584-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC584评估硬件(349引脚CSPBGA)
EVAL-SC589-EZLITE
面向ADSP-SC58x/ADSP-2158x SHARC系列的ADSP-SC589评估硬件(529引脚CSPBGA)

最新评论

近期浏览