ADSP-21375
量产32位高性能浮点SHARC处理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
|
|
ADSP-21375 SHARC®处理器针对多种应用可提供较高的MFLOP性能。ADSP-21375器件与其它SHARC处理器如ADSP-21367和ADSP-21369在引脚和代码方面兼容。这种SHARC处理器基于一个单指令多数据(SIMD)内核,支持32位定点和32/40位浮点运算格式,使它们特别适合于成本得到优化的高精密性应用。
SHARC处理器还集成了许多外设,旨在简化硬件设计,较大限度地减少设计风险,并最终缩短上市时间。这些功能模块组合起来,加上广为人知的数字应用 接口(DAI),通过软件可编程的信号路由单元(SRU)可以彼此连接或连接至外部引脚。SRU是一个创新的架构特性,可以在DAI模块之间实现完整而灵活的路由。通过SRU连接的外设包括但不限于:串行接口、SPI端口模块。
参考资料
数据手册 1
用户手册 5
应用笔记 39
处理器手册 4
产品亮点 2
软件手册 11
仿真器使用手册 3
产品亮点 2
产品选型指南 1
评估工具包手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-21375BSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) | ||
ADSP-21375KSWZ-2B | 208-Lead LQFP (28mm x 28mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 量产 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 量产 | |
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 量产 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADSP-21375BSWZ-2B | 量产 | |
ADSP-21375KSWZ-2B | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-21375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论