ADRF6820

过期

695 MHz 至 2700 MHz 正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成小数N分频PLL的I/Q解调器
  • RF输入频率范围: 695 MHz至2,700 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2,850 MHz
  • 内部LO频率范围: 356.25 MHz至2,850 MHz
  • 输入IP3: 35 dBm (1900 MHz RF)
  • 可编程HD3/IP3调整
  • 单刀双掷(SPDT) RF输入开关
  • RF数字步进衰减范围: 0 dB至15 dB
  • 集成式RF可调谐巴伦,用于单端50 Ω输入
  • 多核集成式VCO
  • 解调1 dB带宽: 600 MHz
  • 4个可选基带增益和带宽模式
  • 数字可编程LO相位失调和直流零点
  • 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
  • 40引脚、6 mm x 6 mm LFCSP封装

ADRF6820
695 MHz 至 2700 MHz 正交解调器,集成小数N分频PLL和VCO
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 4
AD9434 推荐新设计使用 12位、370 MSPS/500 MSPS、1.8 V模数转换器
AD9250 推荐新设计使用 14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B、双通道模数转换器
AD9641 推荐新设计使用 14位、80 MSPS/155 MSPS、1.8 V串行输出模数转换器(ADC)
AD9634 推荐新设计使用 12位、170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS、1.8 V模数转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

S-参数 1

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

EVAL-ADRF6820

ADRF6820 评估板

产品详情

ADRF6820-EVALZ是一款全功能评估板,提供可让ADRF6820在各种配置下工作所必需的支持电路。该评估板集成USB,允许通过ADRF6820的SPI端口进行寄存器编程。为简化评估,板上预留了用于PLL参考输入的集成式可选晶体振荡器的位置,因此无需额外信号源。解调器的I和Q能以单端或差分形式输出至所需的SMA连接器和巴伦安装位置。最后,ADRF6820-EVALZ提供多种电源管理选项,包括LDO、开关调节器和旁路电源管理电路的选项,另外还能直接采用外部电源为ADRF6820供电。ADRF6820-EVALZ是一款6层、基于FR-4的评估板,提供电源管理选项,仅需一个+6V电源。评估板所需的配套软件请访问ADI网页查找。

EVAL-ADRF6820
ADRF6820 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览