ADRF5063

推荐用于新设计

9 kHz 至 13 GHz,差分 SPDT 开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 频率范围:9 kHz 至 13 GHz
  • 非反射、差分、100 Ω 阻抗设计
  • 低插入损耗
    • 10 GHz 时为 0.8 dB
    • 13 GHz 时为 0.9 dB
  • 高隔离
    • >10 GHz 时为 45 dB
    • >13 GHz 时为 40 dB
  • 高输入线性度
    • P0.1dB:>31 dBm(典型值)
    • IP3:65 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 直通路径:31 dBm(典型值)
    • 终止路径:30 dBm(典型值)
    • 热切换:27 dBm(典型值)
  • 开启和关闭时间:5 μs(典型值)
  • 正向控制接口:与 CMOS/LVTTL 兼容
  • 全关闭状态控制
  • 引脚兼容 ADRF5062,快速切换版本
  • 20 端子 3.0 mm × 3.0 mm LGA 封装:
ADRF5063
9 kHz 至 13 GHz,差分 SPDT 开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
EVAL-ADRF5063

评估 ADRF5063 9 kHz 至 13 GHz 差分 SPDT 开关

特性和优点

  • 适用于 ADRF5063  的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5063 是一款差分 SPDT 开关,采用绝缘体上硅 (SOI) 工艺制造。

本用户指南介绍了 ADRF5063-EVALZ 评估板,该评估板旨在评估 ADRF5063 的特性和性能。

ADRF5063-EVALZ 使用与 ADRF5062-EVALZ 相同的评估板。

有关 ADRF5063 的完整规格,请参阅 ADI 公司的 ADRF5063 数据手册。使用 ADRF5063-EVALZ 评估板时,请参考本用户指南中的数据手册。

EVAL-ADRF5063
评估 ADRF5063 9 kHz 至 13 GHz 差分 SPDT 开关

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF5063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览