ADPL42001

推荐用于新设计

4V 至 20V、100mA、超低静态电流、线性稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 易于使用 
    • 仅需 4 个外部元件 
    • 使用微型 4.7μF, 0805 输出电容器稳定工作
    • 全陶瓷电容器,布局紧凑
  • 减少库存线性稳压器的数量
    • 宽输入电压范围:4V 至 20V
    • 输出可在 0.6V 至 18V 范围内调整
    • 高达 100mA 的负载电流能力
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 带有 PGOOD 引脚的内置输出电压监控
    • 高压使能输入
    • 低 8 μA 静态电流
    • 100mA 时低压差电压为 560mV
    • 过载保护
    • 过温保护
    • 宽环境工作温度范围 -40°C 至 +125°C 与结温范围 -40°C 至 +150°C
ADPL42001
4V 至 20V、100mA、超低静态电流、线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADPL42001

ADPL42001 评估套件

特性和优点

  • 宽输入电压范围:4V 至 20V
  • 跳线可配置 12V、5V 和 3.3V 输出
  • 高达 100mA 的负载电流能力
  • 8μA 空载电源电流
  • 高电平有效,使能输入
  • 用于监控稳压器输出电压的 PGOOD 输出
  • 过载保护
  • 过温保护
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试

产品详情

ADPL42001 评估套件 (EV kit) 是完全组装并经过测试的电路板,用于展示 ADPL42001 高压、超低静态电流线性稳压器的性能。评估套件在 4V 至 20V 的宽输入电压范围内工作,并提供高达 100mA 的负载电流。在空载条件下,它仅消耗 8μA 电源电流。该评估套件使用简单,可通过很少的外部元件进行轻松配置。它具有过载电流保护和热关断功能。

该 EV 套件包括两块电路板:一个电路安装有 6 引脚紧凑型 TSOT 封装中的 ADPL42001AZT+。第二个电路安装有 6 引脚(3mm x 3mm)TDFN 封装中的 ADPL42001ATT+。

EVAL-ADPL42001
ADPL42001 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADPL42001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览