ADP5320

推荐用于新设计

用于多种电池类型的可穿戴电源管理解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电源电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 低静态电流:5.1 μA待机模式,包括UVLO
  • 集成高端电流检测电阻的16位库伦计数器电量计
  • 12位ADC用于监控电池电压、输出电压和结温
  • 通道1和通道2:150 mA低功耗降压-升压调节器
    • 可选降压、升压或降压-升压操作
    • 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)模式
    • 可选PWM频率:50 kHz至225 kHz
    • 2个可编程GPIO,用于时钟同步或快速停止开关输入
  • 通道3:150 mA低功耗降压调节器
  • 通道4至通道6和通道8:50 mA低噪声LDO,输入电源电压范围:1.65 V至5.5 V
  • 通道7:50 mA吸电流LDO
  • 通道9:50 mA、低噪声LDO,输入电源电压范围:1.0 V至1.9 V
  • 具有中断警告的I2C接口
  • 2 kb OTP存储器
  • 电源良好监控器和看门狗电源硬复位
  • UVLO、峰值电流限制保护和TSD保护
  • 集成防假冒逻辑模块
  • 42引脚、0.40 mm间距、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装
  • 工作结温范围:-10°C至+70°C
ADP5320
用于多种电池类型的可穿戴电源管理解决方案
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5320的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览