ADP5140

预发布

适合汽车应用的电源管理IC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 降压调节器
    • BUCK1,使用 DVS 时的最大连续输出电流范围为 2.5 A
    • BUCK2,使用可调输出电压时的最大连续输出电流范围为 2.5 A
    • BUCK3,使用可调输出电压时的最大连续输出电流范围为 3 A
    • BUCK4,使用低噪声输出时的最大连续输出电流范围为 3 A
  • 升压稳压器:固定 5 V 输出,400 mA 输出电流范围
  • 具有低噪声输出的七个 LDO 稳压器
    • LDO1:300 mA
    • LDO2:2.3 A
    • LDO3:1.4 A
    • LDO4:1.2 A
    • LDO5:500 mA
    • LDO6:50 mA
    • LDO7:400 mA
  • 2.2 MHz(典型值)开关频率
  • 同步输入或输出
  • 降压稳压器之间错相
  • 所有稳压器具有集成软启动和补偿
  • 所有电源轨具有过流和热保护
  • 2 个窗口电压监控器
  • 具有脉冲检测的 2 个窗口看门狗
  • 一个 QA 监控
  • 唤醒输入
  • 用于控制和诊断的 SPI
  • RESETFAULTSTATUS 输出
  • 56 端子 LGA
  • AEC-Q100 适用于汽车应用
ADP5140
适合汽车应用的电源管理IC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-ADP5140

评估用于汽车应用的 ADP5140 电源管理 IC

特性和优点

  • 适用于 ADP5140 的功能完备的评估板
  • 紧凑型解决方案
  • 4 层高玻璃转换温度 (TG),具有卓越的热性能
  • 通过垂直印刷电路尾引脚头部实现连接
  • 电源电压:3.5 V 至 4.1 V(典型值为 3.7 V)
  • Buck2 和 Buck3 稳压器的可调输出
  • Buck1、Buck4、升压和所有 LDO 稳压器的固定输出
  • 固定启动序列
  • 电压监控和看门狗功能
  • RESETFAULTSTATUS 输出
  • SPI 通信协议

产品详情

ADP5140-EVALZ 提供一套完整、紧凑的解决方案,具有近乎理想的印刷电路板 (PCB) 布局,可以让用户评估 ADP5140 的性能。

ADP5140-EVALZ、ADP5140 上的主要器件集成了四个高性能同步降压稳压器(Buck1 至 Buck4)、一个升压稳压器和七个低噪声低压差 (LDO) 稳压器(LDO1 至 LDO7)。各电压轨道在内部进行监控,并且通过 RESETFAULTSTATUS 引脚向系统报告故障事件。

ADP5140-EVALZ 为所有稳压器启用并定序了控制,支持每个电压轨道以固定序列启动。

ADP5140-EVALZ 集成了一个串行外围接口 (SPI),以便进行系统控制和诊断。ADP5140-EVALZ 具有相关联的专用图形用户界面 (GUI) 软件,可灵活评估 ADP5140。

有关 ADP5140 的完整详细信息,请参阅 ADP5140 数据手册,在使用 ADP5140-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

EVAL-ADP5140
评估用于汽车应用的 ADP5140 电源管理 IC

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5140的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论