ADP5133

推荐新设计使用

双通道3MHz、800mA 降压调节器,采用WLCSP封装

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围: 2.3 V至5.5 V
  • 两个800 mA降压调节器
  • 2 mm x 2 mm、16引脚小型WLCSP封装
  • 调节器精度:±1.8%
  • 工厂可编程设置或外部可调的VOUTx
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2: 输出电压范围0.8 V至3.8 V

ADP5133
双通道3MHz、800mA 降压调节器,采用WLCSP封装
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5133

ADP5133 评估板

产品详情

描述评估ADP5133的硬件,包含详细原理图以及PCB布局。 ADP5133提供16引脚、2mm x 2mm WLCSP封装。

ADP5133评估板可评估双通道降压调节器ADP5133。 该评估板提供标准电压选项。

产品特性
  • ADP5133全功能评估板
  • 简单器件测量,包括线路和负载调节,可演示
  • 单电源电压
  • 电流表
  • 负载电阻
  • 轻松访问外部元器件
  • 每个通道具有专用的使能选项
  • 提供模式选项,可将降压模式从PSM更改为PWM

EVAL-ADP5133
ADP5133 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5133的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览