ADP5076

推荐用于新设计

具有独立正输出和负输出的2 A/1.2 A DC-DC开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电源电压范围:2.85 V 至 5.5 V
  • 生成充分调节、可独立进行电阻编程的 VPOS 和 VNEG 输出
  • 升压稳压器可生成 VPOS 输出
    • 可将正输出调节到 35 V
    • 集成的 2.0 A 主开关
  • 反相稳压器可生成 VNEG 输出
    • 可将负输出调节到 −30 V
    • 集成的 1.20 A 主开关
  • 1.2 MHz 或 2.4 MHz 开关频率,具有 1.0 MHz 至 2.6 MHz 的可选外部频率同步
  • 电阻可编程软启动定时器
  • 可进行压摆率控制以降低系统噪声
  • 单独的精密启用和灵活启动序列控制可实现对称启动,先启动 VPOS 或先启动 VNEG
  • 错相运行
  • UVLO、OCP、OVP 和 TSD 保护
  • 1.61 mm × 2.18 mm 20 球 WLCSP
  • 结温范围为 −40°C 至 +125°C
ADP5076
具有独立正输出和负输出的2 A/1.2 A DC-DC开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5076
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADP5076CB-EVALZ

ADP5076 评估板

特性和优点

  • 输入电源电压范围:3 V 至 5.5 V
  • 输出电压:±15 V
  • 输出电流:高达 480 mA (VPOS)、高达 200 mA (VNEG),具体取决于 VIN

产品详情

ADP5076CB-EVALZ 评估板演示 ADP5076 直流/直流转换器的功能。ADP5076 是一款双通道高性能直流/直流稳压器,可独立生成经过调节的正电源轨和负电源轨。可以使用该板来评估简单套件测量,例如电源电压调整率、负载调整率和效率。可以演示套件特性,例如可选开关频率(有关更多详细信息,请参见图 2)、软启动、定序和压摆率控制。 

有关 ADP5076 的详细信息,请参阅 ADP5076 数据手册,在使用本评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

ADP5076CB-EVALZ
ADP5076 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5076的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览