ADP5075

推荐新设计使用

800 mA、DC至DC反相稳压器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:
    2.85 V to 15 V
  • 可调负输出至IN − 39 V
  • 集成800 mA主开关
  • 1.2 MHz/2.4 MHz开关频率,可选外部频率同步范围为1.0 MHz至2.6 MHz
  • 电阻可编程软启动定时器
  • 压摆率控制,降低系统噪声
  • 精密使能控制
  • UVLO、OCP、OVP和TSD保护
  • 1.61 mm x 2.18 mm、12引脚WLCSP
  • 结温范围:−40°C至+125°C
  • ADIsimPower工具集支持


ADP5075
800 mA、DC至DC反相稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP5075

ADP5073/ADP5074/ADP5075 Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP5075

ADP5075评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:3 V至5.5 V
  • 输出电压:−5 V
  • 输出电流:190 mA
  • 展示了紧凑的6 mm × 5 mm布局

产品详情

ADP5075CB-EVALZ评估板用于演示ADP5075 DC-DC转换器的功能。

利用该板可评估简单的器件测量结果,例如电压调整率、负载调整率和效率, 以及演示器件特性,包括可选工作频率、软启动和压摆率控制。 该板设计用于显示通过与此器件组合实现的较小尺寸布局。

更多有关DC-DC转换器的详情,请参阅ADP5075数据手册。

EVAL-ADP5075
ADP5075评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5075的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览