ADP5051
推荐用于新设计带四通道降压调节器、监控电路和I2C接口的集成式电源解决方案
- 产品模型
- 1
产品详情
- 宽输入电压范围:4.5 V至15.0 V
- 输出精度:±1.5%(整个温度范围内)
- 可调开关频率范围:250 kHz至1.4 MHz
- 可调/固定输出选项,可通过工厂熔丝或I2C接口调节
- I2C接口,支持故障条件中断
- 功率调节
通道1和通道2:可编程1.2 A/2.5 A/4 A同步降压调节器,
集成低端FET驱动器通道3和通道4:1.2 A同步降压调节器 - 8 A单通道输出(通道1和通道2并联)
- 通道1和通道4具有动态电压调整(DVS)功能
- 精密使能,0.8 V精确阈值
- 有源输出放电开关
- 步进为90°的可编程相移
- 各通道均可选择FPWM或PSM
- 频率同步输入或输出
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP5051在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器和一个带电压监控器、看门狗和手动重置功能的监控电路,可满足严苛的性能和电路板空间要求。器件可直接连接高达15.0 V的输入电压,无需使用前置调节器。
通道1和通道2集成高端功率MOSFET和低端MOSFET驱动器。在低端功率器件中,使用外部NFET以优化解决方案的效率并提供1.2 A、2.5 A或4 A的可编程输出电流。
以并联配置方式组合通道1和通道2提供高达8 A的单路输出电流。通道3和通道4同时集成高端和低端MOSFET,以提供1.2 A输出电流。
ADP5051监控电路用于监控电压电平。当WDI在预设超时周期内未切换时,看门狗定时器将生成一个重置信号。通过处理器重置模式或者系统电源开/关切换模式选择手动重置功能。
可选I2C接口提供灵活的配置,包括可调节和固定输出电压、结温过热报警、低输入电压检测和动态电压调节。
应用
- 小型蜂窝基站
- FPGA和处理器应用
- 安防和监控
- 医疗应用
参考资料
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5051ACPZ-R7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 14_0135 Assembly and Test Transfer of AD7173-8, AD7175-8 in 6x6 mm and ADP5051, ADP5053 in 7x7 mm LFCSP to StatsChipPac China |
||
ADP5051ACPZ-R7 | 量产 | |
11月 12, 2013 - 13_0232 Assembly and Test Transfer of Select 6x6 and 7x7mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP5051ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP5051
ADP505x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。