ADP5034

推荐用于新设计

内置两个300 MA LDO的双通道、3 MHZ、1200MA降压调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 主要输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 两个1,200 mA降压调节器和两个300 mA LDO
  • 24引脚4 mm × 4 mm LFCSP或28引脚TSSOP封装
  • 稳压器精度:±1.8%
  • 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
  • 降压工作频率:3 MHz,具有强制PWM和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2:输出电压范围0.8 V至3.8 V
  • LDO1/LDO2:输出电压范围0.8 V至5.2 V
  • LDO1/LDO2:低输入电源电压范围1.7 V至5.5 V
  • LDO1/LDO2:高PSRR、低输出噪声

ADP5034
内置两个300 MA LDO的双通道、3 MHZ、1200MA降压调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5034

ADP5034评估板

特性和优点

  • ADP5034 TSSOP的全功能评估板
  • 独立工作能力
  • 简单器件测量,包括线路和负载调节,可演示
    • 单电源电压
    • 电压表
    • 电流表
    • 负载电阻
  • 轻松访问外部元器件
  • 提供级联选项,可从任一降压调节器提供低压差(LDO)调节器
  • 每个通道具有专用的使能选项
  • 提供模式选项,可将降压调节器从省电模式(PSM)切换至脉冲宽带调制(PWM)操作

产品详情

本用户指南描述评估ADP5034的硬件,包含详细原理图以及PCB布局。ADP5034提供24引脚LFCSP封装或28引脚TSSOP封装。请注意,UG-439包含了ADP5034 TSSOP评估板ADP5034RE-EVALZ的相关信息。有关ADP5034 LFCSP的信息,请参见UG-271


ADP5034 TSSOP评估板集成两个降压调节器,两个LDO调节器支持对ADP5034的评估。评估板提供可调节电压选项。


有关ADP5034的完整详情可参考ADI公司提供的ADP5034数据手册,必须同时参阅数据手册和UG-439。


EVAL-ADP5034
ADP5034评估板

最新评论

近期浏览