ADP5033

推荐新设计使用

内置两个300 MA LDO的双通道、3 MHZ、800 MA降压调节器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 两个800 mA降压调节器和两个300 mA LDO
  • 2 mm × 2 mm、16引脚小型WLCSP封装
  • 调节器精度: ±1.8%
  • 工厂可编程VOUTx
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • 输出电压范围:0.8 V至3.3 V
  • 输出电压范围:0.8 V至3.3V
  • 低输入电源电压范围:1.7 V至5.5 V
  • 高PSRR、低输出噪声

ADP5033
内置两个300 MA LDO的双通道、3 MHZ、800 MA降压调节器
ADP5033 Functional Block Diagram ADP5033 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

5V uPMU BuckDesigner

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP5033

ADP5033评估板

产品详情

ADP5033评估板是一款双降压调节器和双LDO解决方案,支持评估ADP5033。该评估板提供标准电压选项。

ADP5033采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。为确保便携式应用的电池使用时间较长,ADP5033提供省电模式(PSM),在小负载条件下可降低开关频率,此外还提供可将工作模式更改为固定PWM的选项。3 MHz开关频率可较大程度地减小外部元件的尺寸。

ADP5033 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。

EVAL-ADP5033
ADP5033评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP5033的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览