ADP5025
过期通用电源管理单元(PMU)
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 宽输入范围:2.45V至5.5V
- 2.5MHz开关频率,将外部元器件尺寸减至较小
- 电流模式架构,以获得较佳的瞬态性能
- 集成的高效率降压-升压稳压器
- 内部补偿
- I2C可编程的输出电压、软启动和电源顺序控制
- 集成的RTC和备用电池充电器
- 集成的低噪声LDO和保持工作状态的LDO
- 采用4mm×4mm WLCSP封装
ADP5025是业界用于数码相机的最小PMU。这个高集成度电源解决方案不需要外部稳压器,并将无源器件数降至较低,从而减少了所需的印制电路板面积和系统成本。ADP5025具有输出电压、顺序控制和软启动的可编程功能,从而提供了较高的灵活性。
参考资料
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP5025ACBZ-1-RL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
5月 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
ADP5025ACBZ-1-RL | 过期 | |
7月 2, 2010 - 10_0167 Addition of reel supplier ePAK for WLCSP products at JCAP |
||
ADP5025ACBZ-1-RL | 过期 | |
4月 20, 2010 - 09_0260 Addition of JCAP as an alternate source and transfer to JCAP for Wafer Bumping Process. |
||
ADP5025ACBZ-1-RL | 过期 | |
7月 13, 2016 - 16_0050 ADI Corporate Obsolescence Notice-2016 (Standard Products) |
||
ADP5025ACBZ-1-RL | 过期 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp5025的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论