ADP3051

最后购买期限

500 mA同步降压开关稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 600 kHz PWM 频率
  • 频率可同步至最高750 kHz
  • 输出电压范围:0.8 V至5 V
  • 三模式工作可达到更高的效率
  • 轻负载时自动从PWM转为可变频率控制
  • 完全集成的600 mA电源开关
  • 完全集成的软启动和关断功能
  • 在整个线路、负载和温度范围内的输出调节精度:±3%
  • 环路补偿简单易行
  • 节省空间的MSOP-8封装
  • 小型电感和MLC电容
  • 欠压闭锁

ADP3051
500 mA同步降压开关稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP3051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览