ADP2390

不推荐用于新设计

集成可编程限流和PFM的18 V、12 A降压稳压器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压: 4.5 V至18 V
  • 连续输出电流:
    12 A
  • 集成MOSFET: 17 mΩ高端/4.5 mΩ低端
  • 基准电压:0.6 V ± 0.5%
  • 可编程开关频率范围:
    200 kHz至2200 kHz
  • 增强瞬态响应
  • 可编程限流精度:±10%
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿和软启动
  • PFM模式
  • 启动进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持

ADP2390

集成可编程限流和PFM的18 V、12 A降压稳压器

ADP2390 Typical Application Diagram ADP2390 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2390

ADP2389/ADP2390 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADP2389

ADP2389和ADP2390评估板

特性和优点

  • 输入电压: 4.5 V至18 V
  • 连续输出电流: 12 A
  • 集成MOSFET: 17 mΩ/4.5 mΩ
  • 基准电压: 0.6 V ±0.5%
  • 可编程开关频率: 200 kHz至2.2 MHz
  • 增强瞬态响应
  • 可编程限流精度:±10%
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿和软启动
  • PFM模式(仅适用于ADP2390)
  • 启动进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持

产品详情

ADP2389/ADP2390评估板是一款完整的12 A、18 V降压稳压器解决方案,用户可采用近乎理想的印刷电路板(PCB)布局来评估ADP2389/ADP2390的性能。


通过可编程限流功能,输出电流可对电感进行优化。 峰值限流阈值预设为21 A以确保12 A输出电流能力。


开关频率可在200 kHz至2.2 MHz范围内进行编程,从而实现可堆叠多相功率解决方案。


增强瞬态响应特性可提高负载瞬态电流性能,并降低输出电容。


ADP2389/ADP2390评估板输出预设为1.8 V,且开关频率设置为500 kHz。 不同的输出电压设置可以通过选用合适的无源器件来实现。 环境工作温度范围为−40°C至+85°C。


有关ADP2389/ADP2390稳压器的完整详情可参考ADI公司提供的ADP2389/ADP2390数据手册,应同时参阅数据手册和本用户指南。


EVAL-ADP2389
ADP2389和ADP2390评估板
ADP2389-EVALZ_ADP2390-EVALZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp2390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览