ADP2380
推荐用于新设计20 V、4 A同步降压稳压器,集成低端驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 180°反相同步
- ADIsimPower设计工具支持
- 可编程UVLO
- 可编程开关频率:250 kHz至1.4 MHz
- 同步至外部时钟:
250 kHz至1.4 MHz - 启动后进入预充电输出
- 外部补偿
- 提供外部可调选项的内部软启动
- 整个温度范围的0.6 V ±1%基准电压
- 电源良好输出
- 输入电压:4.5 V至20 V
- 连续输出电流:4 A
- 集成44 mΩ的高端MOSFET
ADP2380是一款电流模式控制、同步、降压DC/DC稳压器,集成一个44 mΩ高端功率MOSFET和一个低端驱动器,可提供高效率解决方案。ADP2380采用4.5 V至20 V输入电压工作,可提供4 A的输出电流。输出电压可在0.6 V至输入电压的90%范围内调整。ADP2380的开关频率可以在250 kHz至1.4 MHz范围内进行编程,或者固定于290 kHz或540 kHz。同步功能允许开关频率与外部时钟同步,以便将系统噪声降至最低。
外部补偿和可调软启动提供设计灵活性。电源良好输出提供简单可靠的电源时序。其它特性包括可编程欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
ADP2380在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚TSSOP_EP封装。
应用- 通信基础设施
- 网络和服务器
- 工业和仪器仪表
- 医疗保健
- 中间供电轨转换
- DC/DC负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2380AREZ | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
ADP2380AREZ-R7 | 16-Lead TSSOP w/ EP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADP238x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具ADP238x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2380的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论