ADP2371
推荐用于新设计高压、1.2 MHZ/600 KHZ、800 MA、低静态电流降压调节器,具有快速输出放电功能
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电压范围:3.2 V至15 V,输出电流:800 mA
- 省电模式(PSM)下静态电流小于14 µA
- 效率:>90%
- Force PWM引脚(SYNC),600 kHz/1.2 MHz频率引脚(FSEL)
- 固定输出:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V、5 V和可调选项
- 占空比能力:100%
- 初始精度: ±1%
- 低关断电流:<1.2 µA
- 快速输出放电(QOD)选项(ADP2371)
- 可与外部时钟同步
- 8引脚、0.75 mm × 3 mm × 3mm LFCSP (QFN)封装
- ADIsimPower设计工具支持
ADP2370/ADP2371均为高效率、低静态电流、800 mA降压DC-DC转换器,采用小型8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP (QFN)封装。整个解决方案仅需三个小型外部元件。
降压调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。这些器件内置高效率同步整流器结构,因而无需外部整流器。
为确保便携式应用的电池使用寿命最长,ADP2370/ADP2371提供变频省电模式,在轻载条件下可降低开关频率。这些器件采用3.2 V至15 V输入电压工作,允许使用多个碱性电池/NiMH电池、锂电池或其它标准电源为其供电。
ADP2370/ADP2371提供多种选择来设置工作频率。既可以将这些器件与600 kHz至1.2 MHz外部时钟同步,也可以强制使其通过FSEL引脚采用600 kHz或1.2 MHz频率工作。当噪声比效率更为重要时,可以强制ADP2370/ADP2371采用PWM模式(FPWM)工作。
这些器件提供电源良好输出,以指示输出电压何时低于其标称值的92%。
ADP2371与ADP2370的差别在于,ADP2371集成开关电阻,即快速输出放电功能(QOD),该功能可以在器件被禁用时自动对输出放电。
为尽量减少外部器件数量并提高效率,这两款器件均内置功率开关和同步整流器。为便于使用,ADP2370/ADP2371还包括内部软启动和内部补偿功能。
在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,调节器从输入源汲取的电流小于1.2 μA。其它重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;以及软启动,用来防止启动时出现输入过流。短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。
ADP2370/ADP2371每个均使用一个0805电容、一个1206电容和一个4 mm × 4 mm电感。整体解决方案尺寸极小,约为53 mm2,适合各种便携式应用。
应用
- 便携式和电池供电设备
- 自动抄表器(WSN)
- POS设备和交易处理设备
- 医疗仪器
- 中幅平板电脑
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2371ACPZ-1.2-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2371ACPZ-1.8-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2371ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2371ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2371ACPZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2371ACPZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2371ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2371ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2371-1.2
- ADP2371-1.8
- ADP2371-3.3
- ADP2371-ADJ
ADP237x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具SIMPLIS Models 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论