ADP2360
推荐用于新设计50 mA、60 V、高效率降压稳压器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 输入电压范围:4.5 V至60 V
- 可调输出电压范围:0.8 V至VIN
- 工厂可编程的固定输出电压选项:3.3 V至5.0 V
- 连续输出电流最高可达50 mA
- 可调峰值电流限值最高可达140 mA
- 脉冲频率调制(PFM)控制
- 极高效率
- 90% (VIN = 9 V时),VOUT = 3.3 V, IOUT = 10 mA
- 87%(VIN = 9 V时),VOUT = 3.3 V, IOUT = 1 mA
- 低关断电流:<4 µA
- 低静态电流:12 µA(休眠模式下)
- 100%占空比工作
- 欠压闭锁(UVLO)
- 无需外部补偿
- 带精密阈值的使能输入
- 可编程软启动
- 电源良好输出
- 热关断(TSD)保护
- 8引脚LFCSP封装
ADP2360是一款高效率、高输入电压、断续导通模式(DCM)同步降压型DC-DC开关稳压器。它可在宽输入电压范围内(4.5 V至60 V)工作,其源连续输出电流最高可达50 mA,是调整空间受限应用中多种电压源功率的理想选择。ADP2360提供可调输出(0.8 V至VIN)或3.3 V和5.0 V工厂可编程的固定输出电压型号。
ADP2360采用具有可调IPEAK 控制功能的单脉冲PFM架构,使输入和输出纹波降至最少。ADP2360具有可调IPEAK电流限值,可对应用工作条件的效率进行优化并实现最小的电感兼容型尺寸。
ADP2360还提供一个电源良好(PG)引脚来指示输出电压何时处于良好状态。其它主要特性包括100%占空比工作、精密使能控制、外部软启动控制、欠压闭锁和热关断。
ADP2360无需外部补偿,而针对固定输出电压选项的解决方案至少需要三个外部元件。ADP2360采用3 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,工作结温范围为−40°C至+125℃。
应用
- 4 mA至20 mA环路供电型系统
- HART调制解调器
- 楼宇自动化
- 分布式电源系统
- 工业控制电源
- 其它高VIN、低IOUT 系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
视频 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2360ACPZ-3.3-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2360ACPZ-5.0-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADP2360ACPZ-R7 | 8-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 23, 2017 - 17_0018 ADP2360 Mask Edit |
||
ADP2360ACPZ-3.3-R7 | 量产 | |
ADP2360ACPZ-5.0-R7 | 量产 | |
ADP2360ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2360
- ADP2360-3.3
- ADP2360-5.0
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。