ADP2325
推荐用于新设计双通道、5 A、20 V同步降压调节器,集成高端MOSFET
- 产品模型
- 1
产品详情
- 输入电压:4.5 V至20 V
- 输出精度:±1%
- 集成48 mΩ高端MOSFET(典型值)
- 灵活的输出配置
- 双路输出:5 A/5 A
- 单路交错式输出:10 A - 可编程开关频率:250 kHz至1.2 MHz
- 外部同步输入,可编程相移,或内部时钟输出
- 可选PWM或PFM工作模式
- 小型电感的限流可调
- 外部补偿和软启动
- 启动后进入预充电输出
- ADIsimPower™设计工具支持
ADP2325是一款功能全面的双通道降压DC-DC调节器,采用电流模式架构。ADP2325集成了两个高端功率型MOSFET开关,和两个低端驱动器,可控制外部N沟道MOSFET。采用两个脉冲宽度调制(PWM)通道,提供5 A双路输出,或10 A单路交错式输出。支持4.5 V至20 V输入电源电压范围,输出电压可低至0.6 V。
开关频率可设置,范围介于250 kHz至1.2 MHz之间,或与外部时钟同步,将多轨应用的干扰降至最低。PWM双通道180°错相工作,因此能降低输入电流纹波,并减小输入电容的尺寸。
双向同步引脚可配置为60°、90°或120°相移,为实现堆叠式多相功率解决方案提供了可能性。
ADP2325轻载时,为获得更高功效,以脉冲频率调制(PFM)模式工作,或在噪声敏感应用中以强制PWM模式工作。外部补偿和软启动提供设计灵活性。独立的使能输入和电源良好输出提供可靠的电源时序。
为提高系统可靠性,器件包括欠压闭锁(UVLO)、过压保护(OVP)、过流保护和热关断等特性。
ADP2325在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用32引脚LFCSP_WQ封装。
应用
- 通信基础设施
- 网络和服务器
- 工业与仪器仪表
- 医疗保健
- 中间供电轨转换
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2325ACPZ-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2325ACPZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADP232x Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具