ADP2311
推荐用于新设计双通道、1 A、18 V同步降压调节器,集成故障保护电压监控
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电压:4.5 V至18 V
- 输出精度:±1.0%
- 集成MOSFET:110 mΩ/60 mΩ(典型值)
- 连续输出电流:1 A/1 A
- 电源故障比较器产生报警信号
- 带可编程延迟定时器的上电复位
- 用于关断的可调电压监控器(通道2)
- 看门狗刷新输入
- 可180°反相工作的双相
- 固定开关频率:300 kHz
- 内部补偿和软启动
- 采用低ESR陶瓷输出电容便可稳定工作
- 精密使能输入
- 断电期间的功率反馈
- UVLO、OCP、OVP和热关断保护
ADP2311是一款完全集成式双通道输出同步降压DC-DC调节器,该调节器支持4.5 V至18 V输入电源电压范围,输出电压可向下调节至0.6 V,每通道均可提供高达1 A的连续输出电流。
ADP2311集成高端和低端MOSFET,可提供效率极高的紧凑型解决方案。稳压器的两个通道以180°反相工作,以便降低输入纹波电流和输入电容大小,从而有助于降低系统电磁干扰(EMI)。ADP2311还集成了内部补偿和软启动电路,简化了设计。
如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内看门狗定时器能够复位微处理器。精确的电压监控电路和电源故障比较器提供受控的上电和关断序列以提高系统可靠性。
ADP2311还具有欠压闭锁(UVLO)、过电压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和热关断(TSD)等功能。
ADP2311在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用24引脚LFCSP封装。
应用
- 工业与仪器仪表
- 医疗健康
- DC-DC负载点应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2311ACPZ-1-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-2-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-3-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2311ACPZ-4-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 25, 2025 - 25_0054 Gold wire to Copper wire Conversion (Notification) |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 量产 | |
2月 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 量产 | |
5月 29, 2014 - 14_0136 Assembly and Test Transfer of Select 4x4 and 5x5 mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 量产 | |
11月 12, 2013 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
ADP2311ACPZ-1-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-2-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-3-R7 | 量产 | |
ADP2311ACPZ-4-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2311
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。