ADP2230
推荐新设计使用双通道、2 MHZ、800 mA、同步、低静态电流降压调节器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电压范围: 2.3 V至6.5 V
- 固定和可调输出电压选项 固定输出电压对选项: 1.2 V/1.8 V、1.2 V/3.3 V、1.8 V/3.3 V
- 可调输出电压范围: 0.8 V至6 V
- 最低保证连续输出电流: 800 mA
- 效率高达94%
- 省电模式(PSM)下两条通道具有15 μA低静态电流特性
- 低关断电流: 0.1 μA(典型值)
- 对于低压差操作,占空比为100%
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2230集成两个高效率、低静态电流、800 mA、降压、DC-DC转换器,采用小型10引脚3 mm × 3 mm LFCSP封装。 整个解决方案仅需五个小型外部元件。 当ADP2230使用三个0603电容和两个2 mm × 2 mm电感时,解决方案总面积约为48 mm2,是满足各种便携式应用需求的最小尺寸方案。
ADP2230降压调节器采用专有高速电流模式、恒频PWM控制方案,具有出色的稳定性和瞬态响应。 为减少输入电流纹波,降压输出以错相方式工作。 为确保便携式应用的电池使用寿命最长,ADP2230提供变频省电模式,在小负载条件下可降低开关频率。
在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,从输入源汲取的电流小于0.1 μA。 ADP2230采用2.3 V至6.5 V输入电压工作,允许使用多个碱性电池、NiMH电池、锂电池或其他标准电源为其供电。
ADP2230提供多种选择来设置工作频率。 为实现轻载效率较大化,ADP2230在PSM模式下能以更低的开关频率工作,并随着负载增加而自动切换到PWM模式。 当噪声比效率更为重要时,可强制ADP2230采用仅PWM工作模式(2 MHz)。 ADP2230还可通过SYNC引脚与1.5 MHz至2.5 MHz外部时钟同步。 使用外部时钟同步控制时,两个降压输出与所施加的时钟信号同相。
ADP2230内置功率开关、同步整流器和补偿元件,可较大程度减少外部器件数量并提高效率。 其他重要保护特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;内部软启动,用来防止启动时的输入电流过冲;以及集成式、开关电阻型QOD功能,用于器件禁用时的输出自动放电。 短路保护和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。
应用
- 便携式和电池供电设备
- 自动抄表器(WSN)
- POS设备和交易处理设备
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 医疗仪器
- 中幅平板电脑
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2230ACPZ-1218R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2230ACPZ-1233R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2230ACPZ-1833R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
ADP2230ACPZ-R7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp2230的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论