ADP2165

推荐新设计使用

集成输出跟踪能力的5.5 V、5 A、高效率、降压DC-DC调节器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 连续输出电流:5 A
  • 集成式MOSFET
    • 高端导通电阻:19 mΩ
    • 低端导通电阻:15 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ± 1%(温度范围内)
  • 输入电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 电流模式结构
  • 开关频率
    • 固定频率:620 kHz或1.2 MHz
    • 可调频率:250 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:250 kHz至1.4 MHz
  • 可选同步相移:同相或错相
  • 外部补偿
  • 可编程软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • 电压跟踪输入
  • 电源良好输出和精密使能输入
  • 精确限流
  • 采用24引脚4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • ADIsimPower™设计工具支持
ADP2165
集成输出跟踪能力的5.5 V、5 A、高效率、降压DC-DC调节器
ADP2165 Typical Application Circuit Diagram ADP2165/ADP2166 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2165
  • ADP2165-1.0
  • ADP2165-1.2
  • ADP2165-1.5
  • ADP2165-1.8
  • ADP2165-2.5
  • ADP2165-3.3

ADP2165/ADP2166 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
AD-FMCOMMS11-EBZ

直接RF至基带发射无线电

特性和优点

  • TX
    • 16位12GSPS RFDAC
    • JESD204B接口
      • 8个通道,最高可达12.5Gbps
    • 1x/2x/4x/6x/8x/12x/16x/24x/32x插值
    • 最大速率下的64位NCO
    • 模拟工作模式:
      • 正常模式:6GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达2.5GHz(第一奈奎斯特)
      • 混频模式:6GSPS DAC速率
        • 第2和第3奈奎斯特区中的频率合成
      • 2X正常模式:12GSPS DAC速率
        • 频率合成最高可达6GHz(第一奈奎斯特)
      • 出色的动态性能
  • RX
    • 3.2GHz全功率带宽(2.5GSPS时)
      • 噪声密度 = -149.5dBFs/Hz,ENOB = 9.5位
      • SFDR = 77 dBc(1GHz Ain,2.5Gsps)
      • SFDR = 77dBc(1.8GHz Ain,2.5Gsps)
    • +/-0.3 LSB DNL,+/-1.0 LSB INL
    • 双电源:1.3V和2.5V
    • 8或6通道JESD204B输出
    • 用于快速检测输出的可编程削波阈值
    • 每通道集成两个宽带数字下变频器(DDC)
      • 10位复数NCO
      • 2个级联半带滤波器(十进制/8、十进制/16)
    • 用于同步处理对齐的时间戳
      • SYSREF设置/保持检测器
    • 可编程中断(IRQ)事件监控器

产品详情

AD-FMComms11-EBZ板是一个用于通信基础设施应用的系统平台板,展示了直接至RF (DRF)发射器和观测接收器架构。通过使用高采样速率RFDAC和RFADC,可消除上一代发射器中的许多元件,如混频器、调制器、IF放大器和滤波器。目的是使ADC或DAC尽可能靠近天线,从而提供更经济高效的通信解决方案。

分别由多GSPS RF ADC和DAC,AD9625和AD9162组成。发射路径包含巴伦、低通滤波器、增益模块和可变衰减器件,以产生适合功率放大器模块的输出。PA输出通过可变衰减器、巴伦,最终为ADC,沿观测路径耦合返回至电路板。它负责板载时钟管理;所有必要的时钟都从基准电压源产生。同时显示电源管理功能。

eval board
EVAL-ADP2165

ADP2165/ADP2166 评估板

产品详情

ADP2165/ADP2166是同步降压DC-DC调节器,采用4 mm × 4 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 该调节器输入电压为2.7 V至5.5 V,集成高端FET和同步整流FET,只需极少的外部元器件即可实现高效率解决方案。

ADP2165评估板(ADP2165-EVALZ)和ADP2166评估板(ADP2166-EVALZ)可轻松评估这些器件。 本用户指南描述如何快速设置评估板,以收集性能数据。

AD-FMCOMMS11-EBZ
直接RF至基带发射无线电
AD-FMCOMMS11-EBZ Block Diagram AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Top View AD-FMCOMMS11-EBZ Evaluation Board - Bottom View
EVAL-ADP2165
ADP2165/ADP2166 评估板
EVAL-ADP2165 EVAL-ADP2166

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 adp2165的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览