ADP2139

推荐用于新设计

紧凑型、800 mA、3 MHz、降压DC-DC转换器,带内部放电开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 峰值效率: 95%
  • 3 MHz固定工作频率
  • 典型静态电流:24 μA
  • 极小尺寸解决方案
    6引脚、1 mm × 1.5 mm WLCSP封装
  • 快速加载和线路瞬态响应
  • 占空比:100%(低压差模式)
  • 内部同步整流器、补偿和软启动
  • 电流过载和热关断保护功能
  • 超低关断电流:0.2 μA(典型值)
  • 强制PWM和自动PWM/PSM模式
  • ADIsimPower设计工具支持

ADP2139
紧凑型、800 mA、3 MHz、降压DC-DC转换器,带内部放电开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2139-0.8
  • ADP2139-1.0
  • ADP2139-1.2
  • ADP2139-1.5
  • ADP2139-1.8
  • ADP2139-2.5
  • ADP2139-2.8
  • ADP2139-3.0
  • ADP2139-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2139

ADP2139评估板

产品详情

ADP2138和ADP2139均为高效率、低静电电流、同步降压dc-dc转换器。ADP2139另外增加了一个内部放电开关。整个解决方案仅需三个小型外部元件。

当MODE引脚设为高电平时,降压调节器将在强制PWM模式下工作,以轻载效率为代价为电源噪声敏感负载提供低峰峰值纹波。当MODE引脚设置为低电平时,降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。

3 MHz开关频率可较大程度地减小外部元件的尺寸。

EVAL-ADP2139
ADP2139评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2139的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览