ADP2138
推荐用于新设计紧凑型、800 mA、3 MHz、降压DC-DC转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- 输入电压:2.3 V至5.5 V
- 峰值效率:95%
- 3 MHz 固定工作频率
- 典型静态电流:24 μA
- 极小尺寸解决方案
6引脚、1 mm × 1.5 mm WLCSP封装 - 快速加载和线路瞬态响应
- 占空比:100%(低压差模式)
- 内部同步整流器、补偿和软启动
- 电流过载和热关断保护功能
- 超低关断电流:0.2 μA(典型值)
- 强制PWM和自动PWM/PSM模式
- ADIsimPower设计工具支持
ADP2138 和 ADP2139 均为高效率、地静态电流、同步降压型DC-DC转换器。ADP2139另外增加了一个内部放电开关。整个解决方案仅需三个小型外部元件。当MODE引脚设为高电平时,降压稳压器将在强制PWM模式下工作,以轻载效率为代价为电源噪声敏感负载提供低峰峰值纹波。当MODE引脚设置为低电平时,降压稳压器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压稳压器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
ADP2138/ADP2139采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个锂电池或锂聚合物电池、多个碱性电池或NiMH电池、PCMCIA、USB及其它标准电源均可以为其供电。在整个输入电压范围内可实现最大800mA负载电流。
ADP2138/ADP2139提供3.3 V、3.0 V、2.8 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V、1.0 V和0.8 V多个固定输出电压。所有型号产品均内置功率开关和同步整流器,以减少外置部件数量并提高效率。ADP2138/ADP2139内置软启动功能,采用内部补偿机制。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,ADP2138/ADP2139从输入源汲取的电流为0.2 μA(典型值)。
其它重要特性包括:防止电池深度放电的欠压闭锁和防止启动时输入电流过冲的软启动。ADP2138/ADP2139采用6引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- PDA和掌上型电脑
- 无线手机
- 数字音频、便携式媒体播放器
- 数码相机、GPS导航装置
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2138ACBZ-0.8-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-1.0-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-1.2-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-1.5-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-1.8-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-2.5-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-2.8-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-3.0-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
ADP2138ACBZ-3.3-R7 | 6-Ball WLCSP (1.5mm x 1mm) | ||
DIGI-ADP2138 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP2138ACBZ-0.8-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-1.0-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-1.2-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-1.5-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-1.8-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-2.5-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-2.8-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-3.0-R7 | 量产 | |
ADP2138ACBZ-3.3-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADP2138-0.8
- ADP2138-1.0
- ADP2138-1.2
- ADP2138-1.5
- ADP2138-1.8
- ADP2138-2.5
- ADP2138-2.8
- ADP2138-3.0
- ADP2138-3.3
ADP21xx Buck Regulator Design Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2138的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论