ADP2126
不推荐用于新设计超薄型、500 mA、6 MHz同步降压DC-DC转换器,凸点芯片封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 1.20 V和1.26 V固定输出电压选项
- 时钟信号使能
-- 某些型号同时提供逻辑信号使能 - 6 MHz工作频率
- 扩频调制以降低EMI
- 500 mA连续输出电流
- 输入电压:2.1 V至5.5 V
- 0.3 μA(典型值)关断电源电流
- 引脚可选节能模式
- 兼容小型多层电感
- 内置同步整流器
- 内部补偿
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP2126/ ADP2127 是高频、降压DC-DC转换器,针对电路板面积和电池使用寿命受限的便携式应用进行了优化。6 MHz固定工作频率支持使用微型陶瓷电感和电容,调节器利用扩频调制以降低EMI。此外,同步整流不但可提高效率,还可减少外部元件。
在高负载电流时,ADP2126/ADP2127使用稳压脉冲宽度调制(PWM)模式,以出色的稳定性和瞬态响应维持恒定频率。轻负载时的运行情况由MODE引脚的状态决定。在强制PWM模式下,转换器继续采用PWM模式以轻负载运行。在自动模式的轻负载条件下,ADP2126/ADP2127自动进入节能模式,使用脉冲频率调制(PFM)降低有效开关频率,从而较大限度延长便携式应用中的电池使用寿命。
ADP2126/ADP2127通过给EXTCLK引脚施加6 MHz至27 MHz外部时钟信号使能。某些型号可采用逻辑高电平使能。当外部时钟并非开关状态,而处于逻辑低电平状态时,ADP2126/ADP2127停止调节并关断,从输入源汲取小于0.3 μA的电流(典型值)。
ADP2126/ADP2127的输入电压范围为2.1 V至5.5 V,因此可使用单一Li+/Li聚合物电池、三单元碱性电池、NiMH电池和其他标准电源。ADP2126/ADP2127采用内部补偿机制,将外部元件数量降至较低,电流输出最高可达500 mA。其它重要特性,诸如逐周期峰值电流限制、软启动、欠压闭锁(UVLO)、输出至接地短路保护以及热关断,则可为内部和外部电路元件提供保护。
应用- 移动电话
- 数码相机/数码摄像机
- 数字音频
- 便携式设备
- 摄像头模块
- 图像稳定系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP2126ACDZ-1.20R7 | BUMPED BARE DIE SALES |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
ADP2126ACDZ-1.20R7 | 量产 | |
12月 17, 2024 - 24_0081 Discontinuance of Select 200mm (8 inch) Products Bumped at Amkor Technology Korea |
||
ADP2126ACDZ-1.20R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp2126的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论