ADP2121

最后购买期限

500 mA,6 MHz同步降压式DC-DC转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 峰值效率:92%
  • 工作频率:6 MHz
  • 自动进入省电模式,静态电流仅为38 µA
  • 固定输出电压:1.80 V、1.82 V、1.85V、1.875V
  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 连续输出电流:500 mA
  • 可配合使用小型多层电感
  • 业界最小的1.17 mm2 6引脚WLCSP封装

ADP2121
500 mA,6 MHz同步降压式DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADP2121
ADP2121评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2121的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论