eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

ADP2118

量产

3A、1.2MHz/600kHz 高效率同步降压型 DC/DC 稳压器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3A 连续输出电流
  • 75 mΩ 和 40 mΩ 集成 FET
  • 输出精度:±1.5%
  • 输入电压范围为:2.3 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围为:0.6V 至 VIN
  • 600kHz 或 1.2MHz 固定开关频率
  • 可在 600 kHz 与 1.4 MHz 之间同步
  • 可选同步相移:0° 或 180°
  • 可选 PWM 或 PFM 工作模式
  • 电流模式架构
  • 精密使能输入
  • 电源良好输出
  • 电压跟踪输入
  • 集成软启动
  • 内部补偿
  • 启动进入预充电输出
  • UVLO、 OVP、 OCP 和热关断
  • 采用 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • ADIsimPower 设计工具支持

ADP2118
3A、1.2MHz/600kHz 高效率同步降压型 DC/DC 稳压器
ADP2118 Typical Application Diagram ADP2118 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP2118-1.0
  • ADP2118-1.2
  • ADP2118-1.5
  • ADP2118-1.8
  • ADP2118-2.5
  • ADP2118-3.3
  • ADP2118-ADJ

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP2118

ADP2118评估板

产品详情

利用该评估(演示)板可以轻松评估降压调节器ADP2118。本数据手册说明如何快速设置评估板以便开始收集性能数据。

EVAL-ADP2118
ADP2118评估板

最新评论

近期浏览