ADP2116

推荐用于新设计

双通道3 A/单通道6 A、可配置同步降压DC-DC调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可配置3 A/3 A或3 A/2 A双路输出负载组合,或合并为单路6 A输出
  • 高功效:可达95%
  • 输入电压VIN:2.75 V至5.5 V
  • 可选固定输出电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V,或可调输出电压(最低0.6 V)
  • 基准电压精度:±1.5%
  • 可选开关频率:300 kHz、600 kHz、1.2 MHz,或者与200 kHz至2 MHz的外部时钟同步
  • 栅极压摆率经过优化,可降低电磁辐射
  • 外部同步输入或内部时钟输出
  • 双相、180°相移PWM通道
  • 电流模式可提供快速瞬态响应
  • 轻负载时以脉冲跳跃模式工作,或以强制PWM模式工作
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP2116
双通道3 A/单通道6 A、可配置同步降压DC-DC调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP2114/16 Dual Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

EVAL-ADP2116

ADP2116评估板

产品详情

ADP2116评估板是一款基于双通道3 A/单通道6 A、可配置同步降压DC/DC调节器ADP2116的完整双通道降压DC/DC转换器设计。

EVAL-ADP2116
ADP2116评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP2116的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览