ADP1876

推荐用于新设计

600kHz双通道输出同步降压PWM控制器加线性调节器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:2.75 V至20 V
  • 电源级输入电压:1 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 线性调节器LDO提供固定输出:1.5 V (150mA)
  • 每个通道25 A以上的输出电流
  • 通过通道间的180º相移降低输入电容
  • -40℃至+85°C范围内的基准电压精度:± 0.85%
  • 集成升压二极管
  • 独立通道精度使能
  • 过流限制保护
  • 外部可编程软启动、斜率补偿和电流检测增益
  • 热过载保护
  • 输入欠压闭锁(UVLO)
  • 电源良好引脚内置上拉电阻
  • 采用32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装
ADP1876
600kHz双通道输出同步降压PWM控制器加线性调节器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADP187x Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

评估套件

eval board
EVAL-ADP1876

ADP1876评估板

特性和优点

  • 输入范围:10 V至20 V
  • 两个输出电压:5 V和1.8 V
  • 输出电流:每通道13 A
  • 开关频率:600 kHz
  • 在PWM下工作
  • 紧凑型、低成本和有效设计

产品详情

ADP1876是一款双通道、降压开关控制器,集成驱动器,可驱动外部N沟道同步功率MOSFET。两路PWM输出相移180º,可降低输入均方根纹波电流,从而使所需的输入电容较小。


此外,ADP1876集成了升压二极管,可减少整体系统成本和元件数量。TADP1876配置为在强制PWM连续导通模式下工作。


ADP1876内置外部可调软启动、输出过压保护、外部可调电流限制、通道1的电源良好和跟踪功能。ADP1876结温范围为–40°C至+85°C时,输出电压精度为±0.85%;结温范围为–40°C至+125°C时,输出电压精度为±1.5%。该控制器采用2.75 V至20 V电源供电,且采用32引脚、5 mm x 5 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)。

EVAL-ADP1876
ADP1876评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1876的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览