ADP1874
推荐用于新设计具有恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器
- 产品模型
- 3
产品详情
- 电源输入电压范围:
2.95 V至20 V - 片上偏置调节器
- 输出电压:0.6 V(最小值)
- 0.6 V、±1.0%精度基准电压源
- 支持所有功率级N沟道MOSFET
- 提供三种频率选择:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz
- 无需电流检测电阻
- 轻负载条件下可采用省电模式(PSM)工作(仅ADP1875)
- 电阻可编程电流限值
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADP1874/ADP1875均为多功能电流模式同步降压型控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具备出色的瞬态响应、较佳稳定性和限流保护特性。此外,这些器件还采用谷值电流模式控制架构,能以低占空比实现较佳性能。因此,ADP1874/ADP1875可以驱动所有N沟道功率级,从而调节低至0.6 V的输出电压。
ADP1875是ADP1874的省电模式(PSM)版本,能够以脉冲跳跃方式工作,以便在轻负载时维持输出调节,同时实现更高系统效率(更多信息请参阅“ADP1875省电模式(PSM)”部分)。
ADP1874/ADP1875提供三种频率选项:300 kHz、600 kHz和1.0 MHz,以及PSM选项;因此,非常适合要求2.95V至20V单输入电源电压范围的各种应用。低压偏置通过5 V内部低压差稳压器(LDO)提供。
I此外,这些器件包含软启动编程功能,可限制启动期间来自输入电源的输入浪涌电流,并在预充电输出条件下提供反向电流保护。低端电流检测、电流增益方案、集成升压二极管以及PSM/强制脉冲宽度调制(PWM)选项,可减少外部元件数量并提高功效。
ADP1874/ADP1875在-40°C至+125°C的结温范围内工作,采用16引脚QSOP封装。
应用
- 电信和网络系统
- 中高端服务器
- 机顶盒
- DSP内核电源
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1874ARQZ-0.3-R7 | 16-Lead QSOP | ||
ADP1874ARQZ-0.6-R7 | 16-Lead QSOP | ||
ADP1874ARQZ-1.0-R7 | 16-Lead QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADP187x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADP1874的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论