ADP1851

推荐用于新设计

宽输入范围同步降压DC-DC控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:2.75 V至20 V
  • 输出电压范围:0.6 V至90% VIN
  • 最大输出电流25 A以上
  • 电流模式结构
  • 可配置为电压模式
  • 整个温度范围内±1%的输出电压精度
  • 电压跟踪
  • 可编程频率:200 kHz至1.5 MHz
  • 同步输入
  • 轻载时的省电模式
  • 精密使能输入
  • 电源良好引脚内置上拉电阻
  • 可调软启动
  • 可编程电流检测增益
  • 集成自举二极管
  • 启动进入预充电负载
  • 外部可调的斜率补偿
  • 适合任意输出电容
  • 过压和过流保护
  • 热过载保护
  • 输入欠压闭锁(UVLO)
  • 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • ADIsimPower设计工具支持
ADP1851
宽输入范围同步降压DC-DC控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADP1851

ADP1851-53 Buck Designer Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

打开工具

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-ADP1851

ADP1851评估板

产品详情

介绍ADP1851-EVALZ的设计、操作和测试结果。该评估板的输入范围为9 V至15 V,调节输出电压为1.8 V,且具有最大25 A的输出电流。选择600 kHz开关频率(fSW)以实现功率元件效率和尺寸之间的良好平衡。

EVAL-ADP1851
ADP1851评估板

最新评论

近期浏览