ADP1822
量产具有余量微调和跟踪功能的PWM、降压DC-DC控制器
- 产品模型
- 1
产品详情
- 宽功率输入电压范围:1 V至24 V
- 芯片电源电压范围:3.7 V至5.5 V
- 宽输出电压范围:0.6 V至输入电压的85%
- 1%精度、0.6 V基准电压
- 输出电压余量微调控制
- 输出电压跟踪
- 全N沟道MOSFET
- 300 kHz、600 kHz或最高1.2 MHz同步频率
- 无需电流检测电阻
- 电源正常状态输出
- 具有反向电流保护功能的可编程软启动
- 限流保护
ADP1822是一款价格低廉的多功能、同步、电压模式、脉冲宽度调制(PWM)、降压控制器。它可驱动一个全N沟道功率级,以调节低至0.6 V的输出电压。
经过ADP1822调节的输出可以跟踪另一个电源,并且可以利用控制器的余量微调控制输入,向上或向下进行动态调节,因此该器件是高可靠性应用的理想之选。它非常适合各种高功率应用,如电信、医疗成像、高性能服务器和工业应用中的DSP电源和处理器内核电源等。它采用3.7 V至5.5 V电源供电,功率输入电压范围为1.0 V至24 V。
通过与外部时钟源同步,或者通过内部产生的300 kHz或600 kHz逻辑控制时钟,ADP1822可以在300 kHz与1.2 MHz之间的任何频率工作。它包含可调软启动功能,可以实现时序控制和快速上电,同时防止输入涌入电流。启动时的输出反向电流保护则可以防止输出电压偏移过大。几乎无损耗的可调限流方案有助于减少外部器件数量,提高功效。
ADP1822的工作温度范围为−40°C至+125°C结点温度范围,采用24引脚QSOP封装。
应用
数据手册, Rev. C, 5/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADP1822ARQZ-R7 | 24-Lead QSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
ADP1822ARQZ-R7 | 量产 | |
12月 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
ADP1822ARQZ-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADP182x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adp1822的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论